Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

276421
DILA-XHI11

Eaton Moeller® series DILA Modulo contatti ausiliari, a 2 poli 1N/A e 1 N/C, Ith= 16 A, per fissaggio frontale, morsetti a vite, per DILA e DILM7…DILM38

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio DILA - Modulo contatti ausiliari
Sigla catalogo
276421
EAN
4015082764210
UPC
782116354566
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
0.039 kg
Certificazione/i
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
CSA
UL
UL 508
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
Codice modello
DILA-XHI11

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Contatti

Numero di codice
42 in combinazione con DILA(C)-31
33 in combinazione con DILA(C)-22
51E in combinazione con DILA(C)-40
Affidabilità circuito di comando
λ < 5 x 10/10⁷ (1 guasto in 2.000.000 manovre per Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.16 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
4 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
16 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
6 A a 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contatti di serie)
1 A a 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie)
10 A a 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 2 contatti di serie)
0,5 A a 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie)
3 A a 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
5 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contatti di serie)
6 A a 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
1 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
2,5 A a 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie)
10 A a 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
0,25 A a 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie)
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
2.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V
1 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
500 V
Isolamento sicuro
400 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140
400 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140
Classe di protezione da corto circuito
Max. 10 A gG/gL, Fusibile, Senza saldatura, Contatti ausiliari
Resistenza protezione da corto circuito senza saldatura
10 A gG/gL, 500 V, Max. Fusibile, Contatti
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600, Funzionamento con AC (UL/CSA)
P300, Comando in corrente continua (UL/CSA)

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Raccordo a vite
Caratteristiche
Contatti a guida forzata con modulo contatti ausiliari (conforme alla norma IEC 60947-5-1 allegato L)
Dotato di:
Elementi di commutazione conformi a EN 50005
Contatti legati (a guida forzata)
Funzioni
Per applicazioni standard
Numero di poli
A due poli

Informazioni generali

Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP20
Durata elettrica
1.300.000 operazioni (a 230 V, AC-15, 3 A)
Durata meccanica
10.000.000 operazioni (comando in corrente alternata)
10.000.000 operazioni (comando in corrente continua)
Modello
innestabile
Metodo di montaggio
Connessione frontale
Massima frequenza di manovra
9000 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza agli urti
5 g, Contatto ausiliario NC, Unità base con modulo contatti ausiliari, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
7 g, Contatto ausiliario NA Unità base con modulo contatti ausiliari, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Tipo
Contatti ausiliari frontali

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M3.5, Vite di collegamento
Dimensione cacciavite
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Vite terminale, Cacciavite standard
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Morsetti a vite
1 x (0,75 - 2,5) mm², Morsetti a vite
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Morsetti a vite
2 x (0,75 - 2,5) mm², Morsetti a vite
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto