Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

279435
M22-XCK2

Eaton Moeller® series targhetta per interruttore a 4 posizioni M22, bianco M22-XCK2

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Portatarghetta M22
Sigla catalogo
279435
EAN
4015082794354
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
2 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.004 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL/CSA certification not required
DNV
Codice modello
M22-XCK2

Attuatore

Iscrizione
Altro
Lingua
Altro
Numero RAL
1004

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
IP66
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
Selettori a 4 vie
M22-D4
M22-DI4…
M22-WJ…
M22-WRJ…
M22S-WJ…
M22S-WRJ…

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.