Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

279436
Codice del modello: M22-XCK-*

Eaton Moeller® series targhetta per interruttore a 4 posizioni M22, bianco M22-XCK-*

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Portatarghetta M22
Sigla catalogo
279436
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
2 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.004 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL/CSA certification not required
DNV
GL
LR
Codice modello
M22-XCK-*

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
M22-D4…
M22-DI4…
M22-WJ…
M22-WRJ…
M22S-WJ…
M22S-WRJ…
Categoria prodotto
Accessori
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Collegamento con SmartWire-DT
No
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Colore
Argento
Forma
squadra
Lingua
Altri
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Iscrizione
Altro
Possibilità di iscrizione individuale, tramite Editor etichette
Stampa
Altro
Simboli ISO stampati
Nessuno

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.