Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

279437
M22-A4

Adattatore Eaton Moeller® series M22, 4 posizioni di montaggio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Adattatore di montaggio M22
Sigla catalogo
279437
EAN
4015082794378
Lunghezza/profondità del prodotto
10 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
43 mm
Peso prodotto
0.005 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
IEC 60947-5
VDE
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
UL
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
Codice modello
M22-A4

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo
Morsetto di fissaggio (fissaggio frontale) per 4 elementi di contatto/LED

Esporta le caratteristiche del prodotto