Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

280346
Codice del modello: BC-O-1/8-ECO

Quadri di distribuzione finali sistemi in BT Eaton xComfort ECO. Quadro di distribuzione compatto ECO, montaggio a vista, a 1 fila, 8 MU, IP40

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort ECO sistemi in BT Quadri di distribuzione finali
Sigla catalogo
280346
EAN
4015082803469
Lunghezza/profondità del prodotto
205 mm
Altezza prodotto
115 mm
Larghezza prodotto
205 mm
Peso prodotto
0.6 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
Classificazione IEC
Certificato EN
EN 62208
Codice modello
BC-O-1/8-ECO

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Quadro di distribuzione ECO
Quadro di distribuzione di installazione
Dispositivo base
Caratteristiche speciali
  • IP40
  • Classe di isolamento II
  • Involucro in plastica colore bianco (RAL 9003)
Tipo
  • Dispositivo base
  • Quadro di distribuzione ECO
  • Quadro di distribuzione di installazione
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento È responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
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
850 °C, req. norma di prodotto soddisf.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK05
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP40
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del quadrista.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di protezione 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del quadrista.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 400 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
3,75 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
Dotato di:
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Dispositivo base
Guide di supporto del dispositivo
Materiale custodia
Plastica
Posizione ingresso cavo
Entrate cavi metriche in alto e in basso
Tipo di morsetto
Morsetti a vite
Profondità interna
70 mm
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
8 W
Tipo di chiusura
Altro
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Numero RAL
9003
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
8
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-20 °C - 70 °C
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Tensione nominale in AC
400 VAC
Colore
Bianco
Segnale bianco (RAL 9003)
Numero di file
1
Frequenza nominale dei contatti
50 Hz
Tipo rack modulo
Guida DIN
Grado di protezione
IK05 (resistenza agli impatti)
IP40
Numero di unità passo modulo per riga
8
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Materiale della calotta protettiva
Plastica
Funzioni
Dispositivo base
Sigillabile
Materiale
ABS (materiale isolante)
Metodo di montaggio
barra DIN
In custodia
per montaggio a parete (gesso)
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
17 W
Profondità interna
82 mm
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
PE: 8 x 10 mm²
N: 8 x 10 mm²
Numero di aperture per prese di uscita
0

Esporta le caratteristiche del prodotto