Quadri di distribuzione finali sistemi in BT Eaton xComfort ECO. Quadro di distribuzione compatto ECO, montaggio a vista, a 2 file, 18 MU, IP40
| Nome prodotto |
Eaton xComfort ECO sistemi in BT Quadri di distribuzione finali
|
| Sigla catalogo |
280350
|
| EAN |
4015082803506
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
98 mm
|
| Altezza prodotto |
522 mm
|
| Larghezza prodotto |
410 mm
|
| Peso prodotto |
2.66 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
EN 62208
|
| Codice modello |
BC-O-2/36-ECO
|
| Utilizzato con |
Quadro di distribuzione di installazione
Quadro di distribuzione ECO Dispositivo base |
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
850 °C, soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK05
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP40
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
3,75 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Dotato di: |
Guide di supporto del dispositivo
Morsetto del conduttore di protezione e neutro Dispositivo base |
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Posizione ingresso cavo |
Entrate cavi metriche in alto e in basso
|
| Tipo di morsetto |
Morsetti a vite
|
| Profondità interna |
70 mm
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
29 W
|
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Modello coperchio/sportello |
Chiuso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Porta
Singola |
| Numero RAL |
9003
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
18
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-20 °C - 70 °C
|
| Applicazione |
Interno (sito di installazione)
|
| Tensione nominale in AC |
400 VAC
|
| Colore |
Bianco
Segnale bianco (RAL 9003) |
| Numero di file |
2
|
| Frequenza nominale dei contatti |
50 Hz
|
| Tipo rack modulo |
Guida DIN
|
| Grado di protezione |
IK05 (resistenza agli impatti)
IP40 |
| Numero di unità passo modulo per riga |
18
|
| Grado di protezione |
II (isolamento totale)
|
| Materiale della calotta protettiva |
Plastica
|
| Funzioni |
Dispositivo base
Sigillabile |
| Materiale |
ABS (materiale isolante)
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
In custodia per montaggio a parete (gesso) |
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
57 W
|
| Profondità interna |
90 mm
|
| Numero morsetto N e PE e sezione trasversale |
PE: 2 x (18 mm² x 10 mm²)
N: 2 x (18 mm² x 10 mm²) |
| Numero di aperture per prese di uscita |
0
|