Quadri di distribuzione finali sistemi in BT Eaton xComfort ECO. Quadro di distribuzione compatto ECO, montaggio a incasso, a 2 file, 12 MU, IP40
| Nome prodotto |
Eaton xComfort ECO sistemi in BT Quadri di distribuzione finali
|
| Sigla catalogo |
280356
|
| EAN |
4015082803568
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
420 mm
|
| Altezza prodotto |
110 mm
|
| Larghezza prodotto |
310 mm
|
| Peso prodotto |
1.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
EN 62208
|
| Codice modello |
BC-U-2/24-ECO
|
| Utilizzato con |
Dispositivo base
Quadro di distribuzione ECO Quadro di distribuzione di installazione |
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
850 °C, soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK05
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP40
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
3,75 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Dotato di: |
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Dispositivo base Guide di supporto del dispositivo |
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Posizione ingresso cavo |
Scanalature per entrata cavi in alto e in basso
|
| Tipo di morsetto |
Morsetti a vite
|
| Profondità interna |
70 mm
|
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Modello coperchio/sportello |
Chiuso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Porta
Singola |
| Numero RAL |
9003
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
12
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-20 °C - 70 °C
|
| Applicazione |
Interno (sito di installazione)
|
| Tensione nominale in AC |
400 VAC
|
| Colore |
Segnale bianco (RAL 9003)
Bianco |
| Numero di file |
2
|
| Frequenza nominale dei contatti |
50 Hz
|
| Tipo rack modulo |
Guida DIN
|
| Grado di protezione |
IK05 (resistenza agli impatti)
IP40 |
| Numero di unità passo modulo per riga |
12
|
| Grado di protezione |
II (isolamento totale)
|
| Materiale della calotta protettiva |
Plastica
|
| Funzioni |
Dispositivo base
Sigillabile |
| Materiale |
ABS (materiale isolante)
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso
Da incasso (gesso) Guida DIN |
| Profondità interna |
95 mm
|
| Numero morsetto N e PE e sezione trasversale |
PE: 2x(12x10 mm²)
N: 2 x (12 mm² x 10 mm²) |
| Numero di aperture per prese di uscita |
0
|