Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

280925
P5-160/EA/SVB-SW

Eaton Moeller® series P5 Interruttore generale, P5, 160 A, montaggio a incasso, 3 poli, Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, lucchettabile in posizione 0

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series P5 Interruttore generale
Sigla catalogo
280925
EAN
4015082809256
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
130 mm
Peso prodotto
1.153 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-05
UL 508
CSA-C22.2 No. 94
VDE 0660
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-3
UL
IEC/EN 60204
CE
CSA File No.: 223805
UL Category Control No.: NLRV, NLRV7
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
P5-160/EA/SVB-SW

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Tipo attuatore
azionamento rotativo di accoppiamento porta

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 100.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 24 V DC, 10 mA)
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
5 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
160 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
900 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
850 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
850 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
340 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
103 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
105 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
106 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
42 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
103 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
85 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
80 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
42 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V
160 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
30 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
55 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
75 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
37 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
45 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
45 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
55 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
37 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
160 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.

Features & functions

Caratteristiche
Versione interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Dotato di:
Maniglia rotativa nera
Funzioni
lucchettabile
Funzione di ARRESTO
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli
3

Informazioni generali

Accessori
Contatto ausiliario o conduttore di neutro installato dall'utente.
Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
100.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Massima frequenza di manovra
50 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore generale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Montaggio frontale a 4 fori
Circuiti di derivazione, adatti per scollegamento motore, (UL/CSA)

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
10 HP
Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, trifase
20 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
25 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
40 HP
Potenza motore assegnata a 277 V, 60 Hz, 1-fase
25 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
60 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
60 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
30 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
3 kA, Contatti, 1 secondo
3 kA
Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
400 A Classe RK1, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault)
300 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
65 kA, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
160 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Carico nominale
1.6 x Iₑ (funzionamento intermittente classe es. 12, durata di inserzione 40%)
1,3 x Iₑ (con classe di esercizio 12, durata di inserzione 60%)
2 x Iₑ (con classe di esercizio 12, durata di inserzione 25%)
Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V
3
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
1050 A
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, IU, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600 (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
200 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
Tensione per coppia di contatti in serie
42 V

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
5 mm AF, Chiave a testa esagonale, Vite terminale
Capacità morsetti
2 x 35 mm², con conduttore rigido o a trefoli
1 x 13 x 3 mm Numero di segmenti x larghezza x spessore, fascetta in rame
2 x 25 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
2 x 13 x 1,5 mm Numero di segmenti x larghezza x spessore, fascetta in rame
1 x 70 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
3/0 AWG, conduttore rigido o flessibile con puntalino
2/0 AWG, flessibile
1 x 95 mm², con conduttore unico o a trefoli
Coppia di serraggio
125 lb-in, Morsetti a vite
14 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto