Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

280929
P5-160/V/SVB/HI10

Eaton Moeller® series P5 Interruttore generale, P5, 160 A, montaggio fondo quadro, 3 poli, 1 NA, Funzione di arresto di emergenza, con maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla, lucchettabile in posizione 0

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series P5 Interruttore generale
Sigla catalogo
280929
EAN
4015082809294
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
130 mm
Peso prodotto
1.345 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60947
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-3
VDE
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
CSA
CE
IEC/EN 60947-3
CSA File No.: 223805
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60204
UL
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLRV, NLRV7
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
P5-160/V/SVB/HI10

Attuatore

Colore attuatore
Rosso
Tipo attuatore
Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
5 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
160 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
900 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
850 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
850 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
340 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
103 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
105 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
106 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
42 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
103 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
85 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
80 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
42 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V
160 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
30 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
55 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
75 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
37 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
45 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
45 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
55 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
37 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
160 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sez. trasv. max.

Features & functions

Caratteristiche
Esecuzione come dispositivo di arresto di emergenza
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Esecuzione come interruttore generale
Dotato di:
Maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla
Funzioni
Funzione di arresto d’emergenza
Lucchettabile
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli
3

Informazioni generali

Accessori
Contatto ausiliario o conduttore di neutro installato dall'utente.
Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
100.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio posteriore
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Massima frequenza di manovra
50 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore generale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Montaggio intermedio
Circuiti di derivazione, adatti per scollegamento motore, (UL/CSA)

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
10 HP
Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, trifase
20 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
25 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
40 HP
Potenza motore assegnata a 277 V, 60 Hz, 1-fase
25 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
60 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
60 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
30 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
3 kA, Contatti, 1 secondo
3 kA
Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
400 A Classe RK1, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault)
65 kA, SCCR (UL/CSA)
300 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
160 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Carico nominale
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %)
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%)
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%)
Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V
3
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
1050 A
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, IU, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600 (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
200 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
Tensione per coppia di contatti in serie
42 V

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
5 mm AF, Chiave a testa esagonale, Vite terminale
Capacità morsetti
3/0 AWG, conduttore rigido o flessibile con puntalino
2 x 13 x 1,5 mm Numero di segmenti x larghezza x spessore, fascetta in rame
1 x 70 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
2 x 35 mm², con conduttore rigido o a trefoli
2 x 25 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
1 x 13 x 3 mm Numero di segmenti x larghezza x spessore, fascetta in rame
1 x 95 mm², con cavo rigido o a trefoli
2/0 AWG, flessibile
Coppia di serraggio
125 lb-in, Morsetti a vite
14 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto