Eaton Moeller® series P5 Interruttore ON/OFF, P5, 315 A, montaggio a incasso, 3 poli, con leva nera e targhetta frontale
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series - P5 Interruttore ON/OFF
|
| Sigla catalogo |
280949
|
| EAN |
4015082809492
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
150 mm
|
| Larghezza prodotto |
130 mm
|
| Peso prodotto |
1.8 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
EN 60947-3
UL 508 IEC 60947 CSA Std. C22.2 No. 14-05 VDE UL File No.: E36332 CE CSA File No.: 223805 IEC/EN 60204 IEC/EN 60947 VDE 0660 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 CSA Class No.: 3211-05 UL UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 94 IEC/EN 60947-3 |
| Note catalogo |
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
|
| Codice modello |
P5-315/E
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Tipo attuatore |
Maniglia corta
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30 |
| Affidabilità circuito di comando |
1 guasto ogni 100.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 24 V DC, 10 mA)
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
12.7 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
12.7 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
315 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3) |
1800 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3) |
1650 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3) |
1550 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3) |
400 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V |
315 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V |
182 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V |
205 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V |
184 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V |
50 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
147 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
138 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
135 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
50 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms |
315 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V |
100 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V |
315 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V |
315 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V |
315 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz |
55 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
110 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz |
90 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
315 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.
|
| Dotato di: |
Maniglia nera e piastra frontale
|
| Numero di poli |
3
|
| Accessori |
Contatto ausiliario o conduttore di neutro installato dall'utente.
|
| Grado di protezione |
NEMA 12
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Durata meccanica |
80.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Massima frequenza di manovra |
50 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Interruttore ON/OFF
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V AC
|
| Isolamento sicuro |
440 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
|
| Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
|
| Adatto per |
Montaggio frontale a 4 fori
Circuiti di derivazione, adatti per scollegamento motore, (UL/CSA) |
| Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase |
20 HP
|
| Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, trifase |
40 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
35 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
75 HP
|
| Potenza motore assegnata a 277 V, 60 Hz, 1-fase |
35 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
100 HP
|
| Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
100 HP
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
15 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
5,8 kA, Contatti, 1 secondo
5,8 kA |
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
10 kA, SCCR (UL/CSA)
800 A Classe RK1, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault) |
65 kA, SCCR (UL/CSA)
400 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Classe di protezione da corto circuito |
315 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Carico nominale |
1.6 x Iₑ (funzionamento intermittente classe es. 12, durata di inserzione 40%)
1,3 x Iₑ (con classe di esercizio 12, durata di inserzione 60%) 2 x Iₑ (con classe di esercizio 12, durata di inserzione 25%) |
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V |
3
|
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V |
3
|
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V |
3
|
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V |
3
|
| Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3) |
2050 A
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600 (UL/CSA)
|
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
300 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
|
| Tensione per coppia di contatti in serie |
42 V
|
| Grandezza vite |
6 mm AF, Chiave a testa esagonale, Vite terminale
|
| Capacità morsetti |
350 MCM (AWG), conduttore rigido o flessibile con puntalino
300 MCM (AWG), flessibile 1 x 120 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228 2 x 70 mm², con conduttore rigido o a trefoli 2 x 20 x 3 mm Numero di segmenti x larghezza x spessore, fascetta in rame 1 x 185 mm², con conduttore rigido o a trefoli 1 x 20 x 5 mm Numero di segmenti x larghezza x spessore, fascetta in rame 2 x 50 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228 |
| Coppia di serraggio |
140 lb-in, Morsetti a vite
16 Nm, Morsetti a vite |