Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

280951
Codice del modello: P5-315/EA/SVB/HI10

Eaton Moeller® series P5 Interruttore generale, P5, 315 A, montaggio a pannello, 3 poli, 1 NA, Funzione di arresto di emergenza, con maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla, lucchettabile in posizione 0

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series P5 Interruttore generale
Sigla catalogo
280951
EAN
4015082809515
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
130 mm
Peso prodotto
1.983 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60947
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-3
UL 508
VDE
CE
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLRV, NLRV7
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 223805
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
IEC/EN 60204
CSA-C22.2 No. 94
UL
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
P5-315/EA/SVB/HI10

Features & Functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Dotato di:
Maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla
Funzioni
Funzione di arresto d’emergenza
Lucchettabile
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli
3

General information

Accessori
Contatto ausiliario o conduttore di neutro installato dall'utente.
Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
80.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio a pannello
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Massima frequenza di manovra
50 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore generale
Categoria prodotto
Interruttore generale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Montaggio frontale a 4 fori
Circuiti di derivazione, adatto per scollegamento motore, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Capacità morsetti
2 x 50 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
1 x 120 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
1 x 185 mm², con conduttore rigido o a trefoli
2 x 20 x 3 mm Numero di segmenti x larghezza x spessore, fascetta in rame
2 x 70 mm², con conduttore rigido o a trefoli
350 MCM (AWG), conduttore rigido o flessibile con puntalino
300 MCM (AWG), flessibile
1 x 20 x 5 mm Numero di segmenti x larghezza x spessore, fascetta in rame
Grandezza vite
6 mm AF, Chiave a testa esagonale, Vite terminale
Coppia di serraggio
140 lb-in, Morsetti a vite
16 Nm, Morsetti a vite

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
1800 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
1650 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
1550 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
400 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
147 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
138 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
135 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
315 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
182 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
205 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
184 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
315 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V
315 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V
315 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V
315 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V
100 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
75 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
75 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
90 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
45 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
55 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
110 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
132 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
45 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
315 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Short-circuit rating

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
15 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
5,8 kA
5,8 kA, Contatti, 1 secondo
Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
800 A Classe RK1, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault)
400 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
65 kA, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
315 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Switching capacity

Carico nominale
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%)
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %)
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%)
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V
3
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
300 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, IU, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600 (UL/CSA)
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
2050 A
Tensione per coppia di contatti in serie
42 V

Motor rating

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
20 HP
Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, trifase
40 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
35 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
75 HP
Potenza motore assegnata a 277 V, 60 Hz, 1-fase
35 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
100 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
100 HP

Contacts

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1

Actuator

Colore attuatore
Rossa
Tipo attuatore
Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
12.7 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
12.7 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
315 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto