Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

280953
P5-315/EA/SVB-SW

Eaton Moeller® series P5 Interruttore generale, P5, 315 A, montaggio a incasso, 3 poli, Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, lucchettabile in posizione 0

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series P5 Interruttore generale
Sigla catalogo
280953
EAN
4015082809539
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
130 mm
Peso prodotto
1.938 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60947
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
EN 60947-3
VDE
UL Category Control No.: NLRV, NLRV7
CSA File No.: 223805
IEC/EN 60204
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 94
CSA
CSA Class No.: 3211-05
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
CE
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
P5-315/EA/SVB-SW

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Tipo attuatore
azionamento rotativo di accoppiamento porta

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 100.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 24 V DC, 10 mA)
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
12.7 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
12.7 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
315 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
1800 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
1650 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
1550 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
400 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
315 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
182 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
205 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
184 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
147 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
138 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
135 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
315 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V
100 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V
315 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V
315 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V
315 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
55 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
110 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
132 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
45 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
75 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
75 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
90 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
45 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
315 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.

Features & functions

Caratteristiche
Versione interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Dotato di:
Maniglia rotativa nera
Funzioni
lucchettabile
Funzione di ARRESTO
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli
3

Informazioni generali

Accessori
Contatto ausiliario o conduttore di neutro installato dall'utente.
Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
80.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Massima frequenza di manovra
50 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore generale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Circuiti di derivazione, adatti per scollegamento motore, (UL/CSA)
Montaggio frontale a 4 fori

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
20 HP
Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, trifase
40 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
35 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
75 HP
Potenza motore assegnata a 277 V, 60 Hz, 1-fase
35 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
100 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
100 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
15 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
5,8 kA, Contatti, 1 secondo
5,8 kA
Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
800 A Classe RK1, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault)
400 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
65 kA, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
315 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Carico nominale
1.6 x Iₑ (funzionamento intermittente classe es. 12, durata di inserzione 40%)
2 x Iₑ (con classe di esercizio 12, durata di inserzione 25%)
1,3 x Iₑ (con classe di esercizio 12, durata di inserzione 60%)
Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V
3
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
2050 A
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, IU, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600 (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
300 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
Tensione per coppia di contatti in serie
42 V

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
6 mm AF, Chiave a testa esagonale, Vite terminale
Capacità morsetti
2 x 50 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
2 x 20 x 3 mm Numero di segmenti x larghezza x spessore, fascetta in rame
1 x 185 mm², con conduttore rigido o a trefoli
300 MCM (AWG), flessibile
2 x 70 mm², con conduttore rigido o a trefoli
1 x 120 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
1 x 20 x 5 mm Numero di segmenti x larghezza x spessore, fascetta in rame
350 MCM (AWG), conduttore rigido o flessibile con puntalino
Coppia di serraggio
140 lb-in, Morsetti a vite
16 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto