Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

280958
P5-315/V/SVB/N

Eaton Moeller® series P5 Interruttore generale, P5, 315 A, a comando rinviato, 3 poli + N, Funzione di arresto di emergenza, con maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla, lucchettabile in posizione 0

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series P5 Interruttore generale
Sigla catalogo
280958
EAN
4015082809584
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
130 mm
Peso prodotto
2.448 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60947
UL 508
EN 60947-3
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
CSA File No.: 223805
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-05
UL
UL Category Control No.: NLRV, NLRV7
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
CSA-C22.2 No. 94
UL File No.: E36332
VDE 0660
CSA
IEC/EN 60204
CE
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
P5-315/V/SVB/N

Attuatore

Colore attuatore
Rosso
Tipo attuatore
Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
12.7 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
12.7 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
315 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
1800 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
1650 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
1550 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
400 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
315 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
182 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
205 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
184 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
147 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
138 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
135 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
315 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V
100 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V
315 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V
315 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V
315 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
55 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
110 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
132 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
45 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
75 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
75 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
90 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
45 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
315 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sez. trasv. max.

Features & functions

Caratteristiche
Esecuzione come dispositivo di arresto di emergenza
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Dotato di:
Maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla
Funzioni
Lucchettabile
Funzione di arresto d’emergenza
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli
4

Informazioni generali

Accessori
Contatto ausiliario montato dall’utente.
Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
80.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio posteriore
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Massima frequenza di manovra
50 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore generale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Circuiti di derivazione, adatti per scollegamento motore, (UL/CSA)
Montaggio intermedio

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
20 HP
Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, trifase
40 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
35 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
75 HP
Potenza motore assegnata a 277 V, 60 Hz, 1-fase
35 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
100 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
100 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
15 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
5,8 kA
5,8 kA, Contatti, 1 secondo
Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
800 A Classe RK1, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault)
400 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
65 kA, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
315 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Carico nominale
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%)
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %)
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%)
Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V
3
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
2050 A
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, IU, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600 (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
300 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
Tensione per coppia di contatti in serie
42 V

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
6 mm AF, Chiave a testa esagonale, Vite terminale
Capacità morsetti
2 x 50 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
1 x 120 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
2 x 70 mm², con conduttore rigido o a trefoli
1 x 185 mm², con conduttore rigido o a trefoli
1 x 20 x 5 mm Numero di segmenti x larghezza x spessore, fascetta in rame
2 x 20 x 3 mm Numero di segmenti x larghezza x spessore, fascetta in rame
350 MCM (AWG), conduttore rigido o flessibile con puntalino
300 MCM (AWG), flessibile
Coppia di serraggio
140 lb-in, Morsetti a vite
16 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto