Eaton Moeller® series contatto ausiliario P5, 2N/O+1N/C, per P5, 125A, a comando rinviato
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio P5 - Contatto ausiliario
|
| Sigla catalogo |
280964
|
| EAN |
4015082809645
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
130 mm
|
| Peso prodotto |
0.045 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05 UL 508 IEC 60947-5 CSA File No.: 223805 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NLRV, NLRV7 UL File No.: E36332 CSA CE CSA Class No.: 3211-03 |
| Codice modello |
HI21-P5-125/160Z
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Affidabilità circuito di comando |
1 guasto ogni 100.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 24 V DC, 10 mA)
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.11 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
500 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
0,1 A a DC-13, 250 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
3 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 125 V |
0.23 A
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
10 A
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Tipo connessione |
Collegamento a vite
|
| Modello |
Montaggio frontale
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio laterale
|
| Posizione di montaggio |
Lato sinistro
Lato destro |
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo |
Contatto ausiliario
|
| Utilizzato con |
P5-125(160)/Z(V)
|
| Classe di protezione da corto circuito |
Max. 10 A gG/gL, Fusibile, Contatti ausiliari
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
8 mm
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
0,5 - 2,5 mm², puntalini a norma DIN 46228
|
| Capacità morsetti (pieno) |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Coppia di serraggio |
0,8 Nm, Morsetti a bullone
|