Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

280966
HI21-P5-250/315Z

Eaton Moeller® series contatto ausiliario P5, 2N/O+1N/C, per P5, 250A, a comando rinviato

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio P5 - Contatto ausiliario
Sigla catalogo
280966
EAN
4015082809669
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
130 mm
Peso prodotto
0.045 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60947-5
UL 508
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA
CSA File No.: 223805
IEC/EN 60947-5
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NLRV, NLRV7
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-03
Codice modello
HI21-P5-250/315Z

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 100.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 24 V DC, 10 mA)
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.11 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
500 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
0,1 A a DC-13, 250 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 125 V
0.23 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
10 A

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite

Informazioni generali

Tipo connessione
Collegamento a vite
Modello
Montaggio frontale
Metodo di montaggio
Montaggio laterale
Posizione di montaggio
Lato sinistro
Lato destro
Categoria prodotto
Accessori
Tipo
Contatto ausiliario
Utilizzato con
P5-250(315)/Z(V)

Resistenza al corto circuito

Classe di protezione da corto circuito
Max. 10 A gG/gL, Fusibile, Contatti ausiliari

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
8 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
0,5 - 2,5 mm², puntalini a norma DIN 46228
Capacità morsetti (pieno)
0,5 - 2,5 mm²
Coppia di serraggio
0,8 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto