Eaton Moeller® series morsetto conduttore neutro, per P5-125/160, a comando rinviato
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessori - Morsetto conduttore neutro
|
| Sigla catalogo |
280970
|
| EAN |
4015082809706
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
130 mm
|
| Peso prodotto |
0.291 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
N-P5-125/160Z
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
10 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
160 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Morsetto conduttore neutro
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso
|
| Posizione di montaggio |
Lato destro
Lato sinistro |
| Tipo |
Morsetti conduttore neutro
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
17 mm
|