Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

280973
PE-P5-125/160E

Eaton Moeller® series morsetto del conduttore di protezione PE, per P5-125/160, montaggio a incasso

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio PE - Custodia in materiale isolante
Sigla catalogo
280973
EAN
4015082809737
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
130 mm
Peso prodotto
0.28 kg
Conformità
CE
Codice modello
PE-P5-125/160E

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
10 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
160 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso
Posizione di montaggio
Lato sinistro
Lato destro
Tipo
Morsetti del conduttore di protezione

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
17 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.