Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

280976
PE-P5-250/315Z

Eaton Moeller® series morsetto del conduttore di protezione PE, per P5-250/315, a comando rinviato

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio PE - Custodia in materiale isolante
Sigla catalogo
280976
EAN
4015082809768
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
130 mm
Peso prodotto
0.32 kg
Conformità
CE
Codice modello
PE-P5-250/315Z

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
16 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
315 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Metodo di montaggio
Da incasso
Montaggio posteriore
Posizione di montaggio
Lato destro
Lato sinistro
Tipo
Morsetti del conduttore di protezione

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
22 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto