Eaton Moeller® series blocco ripartitore, per P5-250/315
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessori - Blocco ripartitore
|
| Sigla catalogo |
280978
|
| EAN |
4015082809782
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
5 mm
|
| Peso prodotto |
0.022 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
ST-P5-250/315
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
collegamento conduttore pilota
|
| Tipo |
Terminale dei circuito di controllo
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|