Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281695
BC-O-3/54-TW-ECO

Quadri di distribuzione finali sistemi in BT Eaton xComfort ECO. Quadro di distribuzione compatto ECO, montaggio a vista, a 3 file, 18 MU, IP40, porta bianca

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort ECO sistemi in BT Quadri di distribuzione finali
Sigla catalogo
281695
EAN
4015082816957
Lunghezza/profondità del prodotto
795 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
420 mm
Peso prodotto
4.8 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN 62208
Codice modello
BC-O-3/54-TW-ECO

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Quadro di distribuzione di installazione
Dispositivo base
Quadro di distribuzione ECO
Caratteristiche speciali
  • IP40
  • Classe di isolamento II
  • Involucro in plastica colore bianco (RAL 9003)
Tipo
  • Dispositivo base
  • Quadro di distribuzione ECO
  • Quadro di distribuzione di installazione
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
850 °C, soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK05
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP40
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 400 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
3,75 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
Dotato di:
Dispositivo base
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Guide di supporto del dispositivo
Materiale custodia
Plastica
Posizione ingresso cavo
Entrate cavi metriche in alto e in basso
Tipo di morsetto
Morsetti a vite
Profondità interna
70 mm
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
38 W
Tipo di chiusura
Altro
Colore coperchio/sportello
Bianco
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Numero RAL
9003
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
18
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-20 °C - 70 °C
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Tensione nominale in AC
400 VAC
Colore
Segnale bianco (RAL 9003)
Bianco
Numero di file
3
Frequenza nominale dei contatti
50 Hz
Tipo rack modulo
Guida DIN
Grado di protezione
IP40
IK05 (resistenza agli impatti)
Numero di unità passo modulo per riga
18
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Materiale della calotta protettiva
Plastica
Funzioni
Dispositivo base
Sigillabile
Materiale
ABS (materiale isolante)
Metodo di montaggio
Guida DIN
per montaggio a parete (gesso)
In custodia
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
77 W
Profondità interna
90 mm
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
N: 3 x (18 mm² x 10 mm²)
PE: 3x(18x10 mm²)
Numero di aperture per prese di uscita
0

Esporta le caratteristiche del prodotto