Quadri di distribuzione finali sistemi in BT Eaton xComfort ECO. Quadro di distribuzione compatto ECO, montaggio a incasso, a 1 fila, 18 MU, IP40, porta bianca
| Nome prodotto |
Eaton xComfort ECO sistemi in BT Quadri di distribuzione finali
|
| Sigla catalogo |
281699
|
| EAN |
4015082816995
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
413 mm
|
| Altezza prodotto |
112 mm
|
| Larghezza prodotto |
265 mm
|
| Peso prodotto |
1.2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
EN 62208
|
| Codice modello |
BC-U-1/18-TW-ECO
|
| Utilizzato con |
Quadro di distribuzione ECO
Quadro di distribuzione di installazione Dispositivo base |
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
850 °C, req. norma di prodotto soddisf.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK05
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP40
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
3,75 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Dotato di: |
Guide di supporto del dispositivo
Dispositivo base Morsetto del conduttore di protezione e neutro |
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Posizione ingresso cavo |
Scanalature per entrata cavi in alto e in basso
|
| Tipo di morsetto |
Morsetti a vite
|
| Profondità interna |
70 mm
|
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Colore coperchio/sportello |
Bianco
|
| Modello coperchio/sportello |
Chiuso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Porta
Singola |
| Numero RAL |
9003
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
18
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-20 °C - 70 °C
|
| Applicazione |
Interno (sito di installazione)
|
| Tensione nominale in AC |
400 VAC
|
| Colore |
Bianco
Segnale bianco (RAL 9003) |
| Numero di file |
1
|
| Frequenza nominale dei contatti |
50 Hz
|
| Tipo rack modulo |
Guida DIN
|
| Grado di protezione |
IP40
IK05 (resistenza agli impatti) |
| Numero di unità passo modulo per riga |
18
|
| Grado di protezione |
II (isolamento totale)
|
| Materiale della calotta protettiva |
Plastica
|
| Funzioni |
Dispositivo base
Sigillabile |
| Materiale |
ABS (materiale isolante)
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso (gesso)
Guida DIN Da incasso |
| Profondità interna |
98 mm
|
| Numero morsetto N e PE e sezione trasversale |
N: 18 x 10 mm²
PE: 18 x 10 mm² |
| Numero di aperture per prese di uscita |
0
|