Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281711
BC-U-2/36-TW-ECO

Quadri di distribuzione finali sistemi in BT Eaton xComfort ECO. Quadro di distribuzione compatto ECO, montaggio a incasso, a 2 file, 18 MU, IP40, porta bianca

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort ECO sistemi in BT Quadri di distribuzione finali
Sigla catalogo
281711
EAN
4015082817114
Lunghezza/profondità del prodotto
435 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
410 mm
Peso prodotto
2.2 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN 62208
Codice modello
BC-U-2/36-TW-ECO

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Quadro di distribuzione ECO
Quadro di distribuzione di installazione
Dispositivo base
Caratteristiche speciali
  • IP40
  • Classe di isolamento II
  • Involucro in plastica colore bianco (RAL 9003)
Tipo
  • Dispositivo base
  • Quadro di distribuzione ECO
  • Quadro di distribuzione di installazione
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
850 °C, soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK05
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP40
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 400 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
3,75 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
Dotato di:
Guide di supporto del dispositivo
Dispositivo base
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Materiale custodia
Termoplastico
Posizione ingresso cavo
Scanalature per entrata cavi in alto e in basso
Tipo di morsetto
Morsetti a vite
Profondità interna
70 mm
Tipo di chiusura
Altro
Colore coperchio/sportello
Bianco
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Numero RAL
9003
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
18
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-20 °C - 70 °C
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Tensione nominale in AC
400 VAC
Colore
Segnale bianco (RAL 9003)
Bianco
Numero di file
Frequenza nominale dei contatti
50 Hz
Tipo rack modulo
Guida DIN
Grado di protezione
IP40
IK05 (resistenza agli impatti)
Numero di unità passo modulo per riga
18
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Materiale della calotta protettiva
Plastica
Funzioni
Dispositivo base
Sigillabile
Materiale
ABS (materiale isolante)
Metodo di montaggio
Da incasso (gesso)
Guida DIN
Da incasso
Profondità interna
98 mm
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
PE: 2 x (18 mm² x 10 mm²)
N: 2 x (18 mm² x 10 mm²)
Numero di aperture per prese di uscita
0

Esporta le caratteristiche del prodotto