Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283061
BFZ-FP-1+/24

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Piastra frontale 45 mm-Apertura dispositivo per 24 unità di modulo per fila, a 1+ fila, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - piastra frontale
Sigla catalogo
283061
EAN
4015082830618
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
215 mm
Larghezza prodotto
510 mm
Peso prodotto
0.85 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BFZ-FP-1+/24

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
Piastre frontali apertura 45 mm
Accessori
Quadro di distribuzione filo muro BF

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
BF
Tipo
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione filo muro BF

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
543 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.