Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Piastra frontale 45 mm-Apertura dispositivo per 24 unità di modulo per fila, a 2+ file, bianco
| Nome prodotto |
Eaton xComfort BF - piastra frontale
|
| Sigla catalogo |
283062
|
| EAN |
4015082830625
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
35 mm
|
| Altezza prodotto |
365 mm
|
| Larghezza prodotto |
510 mm
|
| Peso prodotto |
1.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BFZ-FP-2+/48
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Utilizzato con |
Piastre frontali apertura 45 mm
Quadro di distribuzione filo muro BF Accessori |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
BF
|
| Tipo |
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione filo muro BF
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
543 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|