Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Piastra frontale 45 mm-Apertura dispositivo per 24 unità di modulo per fila, a 1+ fila, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xComfort BF - piastra frontale
|
| Sigla catalogo |
283066
|
| EAN |
4015082830663
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
35 mm
|
| Altezza prodotto |
215 mm
|
| Larghezza prodotto |
510 mm
|
| Peso prodotto |
0.85 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BFZ-FP-1+/24-G
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Utilizzato con |
Piastre frontali apertura 45 mm
Accessori Quadro di distribuzione filo muro BF |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
BF
|
| Tipo |
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione filo muro BF
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
543 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|