Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283071
BFZ-OTS-3/72

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Porta in lamiera di acciaio con montaggio a vista, colore bianco, per 24 unità di montaggio per fila, 3 file

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori per porta xComfort BF di Eaton
Sigla catalogo
283071
EAN
4015082830717
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
575 mm
Larghezza prodotto
550 mm
Peso prodotto
2.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BFZ-OTS-3/72

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
Porte, lamiera d'acciaio
Accessori
Quadro di distribuzione filo muro BF

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
BF
Colore
Bianco
Modello
porta parziale
Tipo
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione filo muro BF

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.