Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Porta in lamiera di acciaio per montaggio a parete, colore grigio, per 24MU per riga, 6 file
| Nome prodotto |
Accessori per porta xComfort BF di Eaton
|
| Sigla catalogo |
283078
|
| EAN |
4015082830786
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
35 mm
|
| Altezza prodotto |
1175 mm
|
| Larghezza prodotto |
550 mm
|
| Peso prodotto |
3.7 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BFZ-OTS-6/144-G
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Utilizzato con |
Porte, lamiera d'acciaio
Accessori quadro di distribuzione piatto BF |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
BF
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
porta parziale
|
| Tipo |
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione piatto BF
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |