Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Porta in lamiera di acciaio con montaggio a vista, colore bianco, trasparente, per 24 unità di montaggio per fila, 2 file
| Nome prodotto |
Accessori per porta xComfort BF di Eaton
|
| Sigla catalogo |
283079
|
| EAN |
4015082830793
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
35 mm
|
| Altezza prodotto |
425 mm
|
| Larghezza prodotto |
550 mm
|
| Peso prodotto |
1.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BFZ-OTT-2/48
|
| Caratteristiche |
esecuzione come porta di visione
Versione EMC |
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Utilizzato con |
Porte, lamiera d'acciaio, trasparente
Accessori Quadro di distribuzione filo muro BF |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
BF
|
| Colore |
Bianco
|
| Modello |
porta parziale
|
| Tipo |
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione filo muro BF
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |