Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283088
BFZ-UTS-6/144

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Porta in lamiera di acciaio a montaggio da incasso, colore bianco, per 24MU per riga, 6 file

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori per porta xComfort BF di Eaton
Sigla catalogo
283088
EAN
4015082830885
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
1175 mm
Larghezza prodotto
540 mm
Peso prodotto
3.53 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BFZ-UTS-6/144

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
Porte, lamiera d'acciaio

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
BF
Colore
Bianco
Modello
porta parziale
Tipo
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione filo muro BF

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.