Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283101
BFZ-DINS-2/48

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Telaio portante della guida DIN per 24 unità modulari per fila, a 2 file

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - altri accessori
Sigla catalogo
283101
EAN
4015082831011
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
295 mm
Larghezza prodotto
475 mm
Peso prodotto
0.72 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BFZ-DINS-2/48

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
telaio di montaggio guida DIN
Accessori
quadro di distribuzione piatto BF

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessorio
Tipo
quadro di distribuzione piatto BF

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.