Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Tasca portadocumenti, DIN A4
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
283482
|
| EAN |
4015082834821
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
235 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
265 mm
|
| Peso prodotto |
0.2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Note catalogo |
borsa per schemi elettrici
|
| Codice modello |
XAB4
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
borsa per schemi elettrici
|
| Materiale |
Plastica
|
| Metodo di montaggio |
fissaggio autoadesivo
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
320 mm
|