Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio sezione/sezione, IP31
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
283483
|
| EAN |
4015082834838
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
170 mm
|
| Altezza prodotto |
15 mm
|
| Larghezza prodotto |
110 mm
|
| Peso prodotto |
0.4 kg
|
| Conformità |
Produttore contatto
RoHS conform |
| Certificazione/i |
Produttore contatto
|
| Codice modello |
XAC
|
| Numero RAL |
0
|
| Utilizzato con |
Custodia 2000 x 400 mm
Accessori Quadro di distribuzione di comando XVTL |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Viti
|
| Applicazione |
Per armadi di raggruppamento
|
| Colore |
Altro
|
| Modello |
componenti per tecnica di collegamento in serie
|
| Tipo |
Accessorio Centri di comando XVTL
|
| Grado di protezione |
IP40
|
| Materiale |
Altro
|
| Unità |
Accessori
|