Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283484
Codice del modello: XLST344

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello superiore, IP31, per LxP=425x400 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
283484
EAN
4015082834845
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
335 mm
Peso prodotto
2.51 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST344

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
sfiato
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.