Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283485
XAD0406

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Calotta di protezione antipioggia, IP31, per LxP=425x600mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283485
EAN
4015082834852
Lunghezza/profondità del prodotto
495 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
340 mm
Peso prodotto
4.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAD0406

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
sfiato
Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto