Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283489
Codice del modello: XAD0608

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Calotta di protezione antipioggia, IP31, per LxP=600x800mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283489
EAN
4015082834890
Lunghezza/profondità del prodotto
692 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
525 mm
Peso prodotto
7.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAD0608

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
sfiato
Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto