Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283810
XLST384

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello superiore, IP31, per LxP = 800x400 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
283810
EAN
4015082838102
Lunghezza/profondità del prodotto
720 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST384

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
sfiato
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.