Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Calotta di protezione antipioggia, IP31, per LxP=800x600mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
283811
|
| EAN |
4015082838119
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
720 mm
|
| Altezza prodotto |
85 mm
|
| Larghezza prodotto |
500 mm
|
| Peso prodotto |
9.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XAD0806
|
| Colore |
Grigio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Dotato di: |
sfiato
|
| Adatto per |
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo |
| Numero RAL |
7035
|