Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283812
Codice del modello: XAD0808

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Calotta di protezione antipioggia, IP31, per LxP=800x800mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283812
EAN
4015082838126
Lunghezza/profondità del prodotto
720 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
700 mm
Peso prodotto
13 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAD0808

Additional information

Dotato di:
sfiato
Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto

Delivery program

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto