Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Calotta di protezione antipioggia, IP31, per LxP=1000x600mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
283814
|
| EAN |
4015082838140
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
920 mm
|
| Altezza prodotto |
85 mm
|
| Larghezza prodotto |
500 mm
|
| Peso prodotto |
12 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XAD1006
|
| Colore |
Grigio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Dotato di: |
sfiato
|
| Adatto per |
Pannelli del tetto
|
| Utilizzato con |
Custodia 2000 x 800 mm
|
| Numero RAL |
7035
|