Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283817
Codice del modello: XAD1208

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Calotta di protezione antipioggia, IP31, per LxP=1200x800mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283817
EAN
4015082838171
Lunghezza/profondità del prodotto
1120 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
700 mm
Peso prodotto
18 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAD1208

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm

Additional information

Dotato di:
sfiato
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto