Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283825
Codice del modello: XLSPH164

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Zoccolo A=100 mm, L=600 mm, P=400 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
283825
EAN
4015082838256
Lunghezza/profondità del prodotto
610 mm
Altezza prodotto
115 mm
Larghezza prodotto
235 mm
Peso prodotto
7.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSPH164

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Accessori
Quadro di distribuzione di comando XVTL
Tipo
  • Accessori
  • Quadro di distribuzione di comando XVTL
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Zoccoli per fissaggio a pavimento
Colore
Grigio
Unità
Accessori
Capacità di carico - max
1500 kg
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Adatto per lunghezza/profondità
400 mm
Indicato per larghezze di
600 mm
Materiale
Acciaio
Modello
base completa
Resistenza agli impatti
IK10

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.