Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283829
XAP010806

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Zoccolo, AxLxP=100x800x600 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283829
EAN
4015082838294
Lunghezza/profondità del prodotto
615 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
235 mm
Peso prodotto
9.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAP010806

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Utilizzato con
Accessori
Quadro di distribuzione di comando XVTL

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Zoccoli per fissaggio a pavimento
Colore
Grigio
Modello
base completa
Tipo
  • Accessori
  • Quadro di distribuzione di comando XVTL

Technical data - mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Capacità di carico - max
1500 kg
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Adatto per lunghezza/profondità
600 mm
Indicato per larghezze di
800 mm
Unità
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.