Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283831
Codice del modello: XLSPH1104

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Zoccolo A=100 mm, L=1000 mm, P=400 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
283831
EAN
4015082838317
Lunghezza/profondità del prodotto
855 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSPH1104

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Accessori
Quadro di distribuzione di comando XVTL
Tipo
  • Accessori
  • Quadro di distribuzione di comando XVTL
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Zoccoli per fissaggio a pavimento
Colore
Grigio
Unità
Accessori
Capacità di carico - max
1500 kg
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Adatto per lunghezza/profondità
400 mm
Indicato per larghezze di
1000 mm
Materiale
Acciaio
Modello
base completa
Resistenza agli impatti
IK10

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.