Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283832
Codice del modello: XAP011006

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Zoccolo, AxLxP=100x1000x600 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283832
EAN
4015082838324
Lunghezza/profondità del prodotto
810 mm
Altezza prodotto
115 mm
Larghezza prodotto
210 mm
Peso prodotto
10.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAP011006

Delivery program

Tipo
  • Accessori
  • Quadro di distribuzione di comando XVTL
Modello
base completa
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Zoccoli per fissaggio a pavimento
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Unità
Accessori
Materiale
Acciaio
Capacità di carico - max
1500 kg
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Adatto per lunghezza/profondità
600 mm
Indicato per larghezze di
1000 mm
Resistenza agli impatti
IK10

Additional information

Utilizzato con
Accessori
Quadro di distribuzione di comando XVTL
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto