Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283834
Codice del modello: XAP011206

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Zoccolo, AxLxP=100x1200x600 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283834
EAN
4015082838348
Lunghezza/profondità del prodotto
1015 mm
Altezza prodotto
115 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
11 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAP011206

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Utilizzato con
Quadro di distribuzione di comando XVTL
Accessori

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Zoccoli per fissaggio a pavimento
Colore
Grigio
Modello
base completa
Tipo
  • Accessori
  • Quadro di distribuzione di comando XVTL

Technical data - mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Capacità di carico - max
1500 kg
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Adatto per lunghezza/profondità
600 mm
Indicato per larghezze di
1200 mm
Unità
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto