Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283842
Codice del modello: XLSPH284

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Zoccolo A=200 mm, L=800 mm, P=400 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
283842
EAN
4015082838423
Lunghezza/profondità del prodotto
840 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
330 mm
Peso prodotto
10 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSPH284

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Quadro di distribuzione di comando XVTL
Accessori
Tipo
  • Accessori
  • Quadro di distribuzione di comando XVTL
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Zoccoli per fissaggio a pavimento
Colore
Grigio
Unità
Accessori
Capacità di carico - max
1500 kg
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Adatto per lunghezza/profondità
400 mm
Indicato per larghezze di
800 mm
Materiale
Acciaio
Modello
base completa
Resistenza agli impatti
IK10

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.