Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283843
Codice del modello: XAP020806

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Zoccolo, AxLxP=200x800x600 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283843
EAN
4015082838430
Lunghezza/profondità del prodotto
800 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
220 mm
Peso prodotto
15.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAP020806

Delivery program

Tipo
  • Accessori
  • Quadro di distribuzione di comando XVTL
Modello
base completa
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Zoccoli per fissaggio a pavimento
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Unità
Accessori
Materiale
Acciaio
Capacità di carico - max
1500 kg
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Adatto per lunghezza/profondità
600 mm
Indicato per larghezze di
800 mm
Resistenza agli impatti
IK10

Additional information

Utilizzato con
Accessori
Quadro di distribuzione di comando XVTL
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.