Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Zoccolo, AxLxP=200x800x800 mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
283844
|
| EAN |
4015082838447
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
840 mm
|
| Altezza prodotto |
210 mm
|
| Larghezza prodotto |
330 mm
|
| Peso prodotto |
13 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XAP020808
|
| Numero RAL |
7035
|
| Utilizzato con |
Quadro di distribuzione di comando XVTL
Accessori |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Zoccoli per fissaggio a pavimento
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
base completa
|
| Tipo |
|
| Resistenza agli impatti |
IK10
|
| Capacità di carico - max |
1500 kg
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Adatto per lunghezza/profondità |
800 mm
|
| Indicato per larghezze di |
800 mm
|
| Unità |
Accessori
|