Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Zoccolo, AxLxP=200x1000x600 mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
283846
|
| EAN |
4015082838461
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
800 mm
|
| Altezza prodotto |
210 mm
|
| Larghezza prodotto |
230 mm
|
| Peso prodotto |
13 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XAP021006
|
| Numero RAL |
7035
|
| Utilizzato con |
Quadro di distribuzione di comando XVTL
Accessori |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Zoccoli per fissaggio a pavimento
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
base completa
|
| Tipo |
|
| Resistenza agli impatti |
IK10
|
| Capacità di carico - max |
1500 kg
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Adatto per lunghezza/profondità |
600 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1000 mm
|
| Unità |
Accessori
|