Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283849
Codice del modello: XAP021208

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Zoccolo, AxLxP=200x1200x800 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283849
EAN
4015082838492
Lunghezza/profondità del prodotto
1000 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
15.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAP021208

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Utilizzato con
Quadro di distribuzione di comando XVTL
Accessori

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Zoccoli per fissaggio a pavimento
Colore
Grigio
Modello
base completa
Tipo
  • Accessori
  • Quadro di distribuzione di comando XVTL

Technical data - mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Capacità di carico - max
1500 kg
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Adatto per lunghezza/profondità
800 mm
Indicato per larghezze di
1200 mm
Unità
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto